配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 01 121 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 121 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-12 SAMPLE BK
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Element Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
  • Specification Vertical
  • Funktioner Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor)
Version
  • Förbindningsmetod
    Terminación de jaula de resorte de encaje
    Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Förbindningstyp De placa de circuitos impresos a cable
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2.
  • Leveransomfattning Muestra
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,14 ... 0,5 mm² Sencillo
    0,2 ... 0,5 mm² Trenzado
    0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkspänning 160 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Fritt avstånd ‌ 1,5 mm
  • Krypavstånd ‌ 1,6 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Avskalningslängd 6 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 60 N
  • Urtagningskraft ≥ 12 N
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationshållfast 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Negro
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen No incluido
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
    Plomo
    Níquel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3,49 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140111332
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415