PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 031 3101 333
型号: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 031 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-3 SAMPLE BK
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
har-flexicon®
原件
PCB接线端子
规格
垂直
特点
重新连接:10 次(只有相同或更大横截面)
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
3
详细资料
在过压种类 III,污染等级 2,额定电压为 32V 的应用中,导体截面积最高达 0.75 mm²。
包装内容
样品
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
额定脉沖电压
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
爬电距离
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
6 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插入力
≤ 15 N
拔出力
≥ 3 N
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
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
2.517 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140110977
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15