Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
Numéro d‘article: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
饰品
1
détails du produit
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент PCB terminal block
  • Спецификация Vertical
  • Характеристики Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Версия
  • Метод подключения
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 4
  • Подробные данные A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Содержимое упаковки Sample
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1.5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1.6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 20 N
  • Усилие расстыковки ≥ 4 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 6.9 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140111011
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer