配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 111 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 31 111 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-11 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman 连接器
  • Teknik özellikler 水平
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 螺栓接线
  • Bağlantı türü PCB至电缆
  • Kontak sayısı 11
  • Kodlama 请单独订购编码针。
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 3.5 mm
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 150 V
  • Nominal darbe gerilimi 2.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 5 ... 6 mm
  • Sıkma torku 0.2 ... 0.25 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M2
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Renk (parça) 绿色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) Sn 界面端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 7.8 g
  • Menşei ülkesi 意大利
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140208728
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415