配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 141 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-14 GN
har-flexicon 3,50 FSH-14 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 14
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 141 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-14 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Konnektor
  • Specifikation Vandret
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 14
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Massiv
    0,05 ... 1 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment 0,2 ... ‌0,25 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Størrelse M2
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farve (indsats) 绿色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) Sn 界面端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 有
  • REACH SVHC-stoffer 铅
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer 有
  • California Proposition 65 stoffer
    铅
    镍
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 10,14 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208742
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较