Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
饰品
1
Artikelnummer: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
horizontal
Schraubanschluss
Bemessungsstrom: ‌10 A
Kontakte: 22
Kupferlegierung
Sn steckseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
grün
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 14 31 221 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-22 GN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
饰品
1
Produktdetails
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 22
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 150 V
  • 额定脉沖电压 2.5 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩 0.2 ... 0.25 Nm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M2
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • GTIN 5713140208780
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen