配套产品
配套产品
Combinables
2
アクセサリ
1
型号: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 151 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-15 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 15
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 単線
    0.05 ... 1 mm² より線
    0.5 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 1 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 150 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 5 ... 6 mm
  • 締付けトルク 0.2 ... 0.25 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M2
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • GTIN 5713140208841
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较