配套产品
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
1
型号: 14 12 031 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-3 BK SL
har-flexicon 3,50 MTV-3 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 031 4005 000
har-flexicon 3,50 MTV-3 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
アクセサリ
1
产品详情
名称
  • カテゴリ 连接器
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 排针
  • 仕様 垂直
バージョン
  • 結線方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 接続タイプ PCB至电缆
  • コンタクト数 3
  • コーディング 请单独订购编码针。
  • PCB固定 带螺纹法兰
技術的特性
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 3.5 mm
  • 定格電流 ‌ 11 A
  • 定格電圧 150 V
  • 定格サージ電圧 2.5 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 15 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 挿入力 ≤ 9 N
  • 引抜力 ≥ 4.5 N
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • カラー(インサート) 黑色
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 200
  • 正味重量 1.646 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140113077
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较