配套产品
配套产品
型号: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 041 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-4 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Bornier pour circuit imprimé
  • Spécification Vertical
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à lame de pression
    Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 4
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Rigide
    0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
    0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
    0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
  • Section de conducteur (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 220 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
  • Limite de température -40 ... +110 °C
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Couleur (d'insert) 黑色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Homologations
    CE
    UKCA
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 150
  • Poids net 3,867 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140111646
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较