配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌11 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Push-in burklämsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 11
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
  • Kretskortsfixering Med skruvfläns
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,81 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 9 ... 10 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tjeckien
  • GTIN 5713140210080
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较