PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 241 5402 000
型号: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 24
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Connector
Specificație
Horizontal
Versiune
Metoda de terminaţie
Screw termination
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
24
Codificare
Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Secțiune fir [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
3.81 mm
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală
150 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Lungime dezizolare
5 ... 6 mm
Moment de strângere
0.2 ... 0.25 Nm
Temperatura de limitare
-40 ... +110 °C
Mărime
M2
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Culoare (inserţie)
Green
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Sn Mating side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Czechia
GTIN
5713140209060
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15