配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 18
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida roscada
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,81 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 54 N
  • Fuerza de extracción ≥ 27 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen República Checa
  • GTIN 5713140207141
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较