配套产品
配套产品
型号: 14 02 041 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-4 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 041 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-4 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 连接器
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek PCB接线端子
  • Specifikace 垂直
Verze
  • Způsob připojení
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • Typ připojení PCB至电缆
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²)
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 3.81 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 220 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Délka odizolování 9 ... 10 mm
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 150
  • Hmotnost netto 4.133 g
  • Země původu 意大利
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140111684
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415