登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
14 31 031 6201 201
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har
-flex
i
c
o
n
®
Komponente
Steckverbinder
Ausführung
Anschlussart
Federkraftklemme
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
3
Anzahl Data-Kontakte
2
Anzahl Spezialkontakte
1x Schirmung
Spezifikation der Spezialkontakte
Schirmung
Kodierung
weiß
blau
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,08 ... 1,5 mm² starr
0,08 ... 1,5 mm² flexibel
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 28 ... AWG 16 starr
AWG 28 ... AWG 16 flexibel
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
5 mm
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
SPE T1-B
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Luftstrecke
3,7 mm
Kriechstrecke
3,7 mm
Abisolierlänge
4 mm
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C
Isolierstoffgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
PA46
Farbe Einsatz
grau
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Federstahl
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Sn anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
250
Nettogewicht
3,48 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140280106
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found