登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
14 31 081 6402 000
型号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 8
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Specification
Horisontell
Version
Förbindningsmetod
Skruvterminering
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
8
Kodning
Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,05 ... 2,5 mm² Massiv
0,05 ... 2,5 mm² Flertrådig
0,5 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
0,1 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
Ledararea (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
5 mm
Märkström
15 A
Märkspänning
250 V
Nominell impulsspänning
4 kV
Föroreningsgrad
3
Avskalningslängd
6 ... 7.5 mm
Åtdragningsmoment
0.5 ... 0.6 Nm
Begränsande temperatur
-40 ... +110 °C
Storlek
M3
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Grön
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
14,07 g
Ursprungsland
Italien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140115392
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found