配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Czoło
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 15 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Siła łączenia ≤ 12 N
  • Siła wycofania ≥ 6 N
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certyfikaty
    CE
    UKCA
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 150
  • Waga netto 2,61 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140113398
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较