PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 02 041 6101 000
型号: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 12 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 041 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
PCB terminal block
规格
Vertical
版本
接线方式
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (THR)
连接方式
PCB to cable
针数
4
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.2 ... 2.5 mm² Solid
0.2 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
导体截面积 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
额定电流
12 A
额定电压
300 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
剥线长度
10 mm
极限温度
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
150
净重
7.84 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140208506
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15