디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
단자대
전선 연결
14 02 021 6404 000
型号: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
PCB 터미널 블록
사양
수평적
버전
터미네이션 방법
나사고정 터미네이션
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
2
응용 분야
THR 리플로 납땜 지원
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.05 ... 2.5 mm² 솔리드
0.05 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
0.1 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
도체 단면적 (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5 mm
정격 전류
17.5 A
정격 전압
300 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
탈피 길이
5.5 ... 6.5 mm
조임 토크
0.5 ... 0.6 Nm
제한 온도
-40 ... +110 °C
규격
M3
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
폴리프탈아미드 (PPA)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 주석 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
300
총 중량
3 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140111486
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15