登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Bağlantı ucu blokları
Kablo bağlantısı
14 02 081 6402 000
型号: 14 02 081 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-8 BK 1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 081 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-8 BK 1,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Teknik özellikler
Yatay
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
8
Uygulama Alanı
THR yeniden akışlı lehimleme için
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Tek damarlı
0,05 ... 1 mm² Çok damarlı
0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
İletken kesiti (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Kontak sıraları
1
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
5 mm
Nominal akım
17,5 A
Çalışma Gerilimi
220 V
Nominal darbe gerilimi
4 kV
Kirlilik derecesi
3
Sıyırma uzunluğu
5 ... 6,5 mm
Sıkma torku
0,5 ... 0,6 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +110 °C
Boyut
M3
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Poliftalamid (PPA)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Onaylar
CE
UKCA
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
8,72 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140112056
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15