PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 02 091 6402 000
型号: 14 02 091 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-9 BK 1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 9
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 091 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-9 BK 1,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Connectors
Serier
har-flexicon®
Element
PCB terminal block
Specifikation
Horizontal
Version
Termineringsmetode
Screw termination
Reflow soldering termination (THR)
Tilslutningstype
PCB to cable
Antal kontakter
9
Anvendelsesområde
for THR reflow soldering
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.05 ... 1.5 mm² Solid
0.05 ... 1 mm² Stranded
0.5 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.1 ... 1.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5 mm
Nominel strøm
17.5 A
Nominel spænding
220 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Afisoleringslængde
5 ... 6.5 mm
Tilspændingsmoment
0.5 ... 0.6 Nm
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Størrelse
M3
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Farve (indsats)
Black
Materiale (kontakter)
Copper alloy
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS-undtagelser
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV-status
compliant with exemption
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Not contained
REACH BILAG XIV-stoffer
Not contained
REACH SVHC-stoffer
Yes
REACH SVHC-stoffer
Lead
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Yes
California Proposition 65 stoffer
Lead
Nickel
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
CE
UKCA
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
0,1 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140208360
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15