Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 14 03 131 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-13 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-13 GN

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
基板端子台
垂直方向
プッシュイン・スプリングケージ接続, ウェーブ半田付け端子
定格電流: ‌12 A
コンタクト: 13
銅合金
Snメッキ、下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
ポリアミド (PA)
ノート
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
部品番号: 14 03 131 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-13 GN
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 13
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 単線
    0.2 ... 2.5 mm² より線
    0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 300 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Snメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • GTIN 5713140208643
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare