Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Connectors, Connector, Horizontal, Push-in-spring-cage termination, Rated current: 12 A, Contacts: 22, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., PCB fixing: With screw flange, Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Green