配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 21
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie Screw termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 21
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5.08 mm
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 6 ... 7.5 mm
  • Moment de strângere 0.5 ... 0.6 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M3
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Sn Mating side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Czechia
  • GTIN 5713140209572
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较