登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
14 12 141 7006 000
型号: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 14
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 141 7006 000
har-flexicon 5,08 MTH-14 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flexicon®
요소
헤더
사양
수평적
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
14
코딩
코딩 핀은 별도 주문하십시오.
PCB 고정
스레드 플랜지 적용
기술적 특성
접점 열
1
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
정격 전류
15 A
정격 전압
250 V
정격 임펄스 전압
4 kV
오염도
3
절연 저항
>10
9
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-40 ... +110 °C
삽입 포스
≤ 42 N
철수 포스
≥ 21 N
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
폴리아미드 (PA)
폴리프탈아미드 (PPA)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 주석 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
不包含
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
승인규격
CE
UKCA
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
체코
GTIN
5713140207653
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15