配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 绿色, 橙, 蓝, 棕
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 커넥터
버전
  • 터미네이션 방법 스프링 클램프 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩
    흰색
    녹색
    오렌지색
    청색
    갈색
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    0.08 ... 1.5 mm² 솔리드
    0.08 ... 1.5 mm² Stranded
  • 도체 단면적 (AWG)
    AWG 28 ... AWG 16 솔리드
    AWG 28 ... AWG 16 Stranded
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5 mm
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 기중 거리 ‌ 3.7 mm
  • 연면 거리 ‌ 3.7 mm
  • 탈피 길이 4 mm
  • 제한 온도 -40 ... +105 °C
  • 고립 그룹 II (400 ≤ CTI < 600)
자재 특성
  • 재료 (인서트) PA46
  • 컬러 (인서트) 회색
  • 재료 (접점)
    구리 합금
    강철 스프링
  • 표면 (접점)
    Sn 체결 측면
    Sn 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 9.292 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140280137
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415