登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 010 0101 160
型号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
白
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 160
har-flexicon TSPH-1 T32 WH 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kretskortskopplingsplint
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
1
Leveransomfattning
1000 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Kontaktrader
1
Märkström
9 A
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
SPE T1-B
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Avskalningslängd
7 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C
Isoleringsgrupp
I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyftalamid (PPA)
Färg (kontaktinsats)
Vit
Material (kontakter)
Kopparlegering
Fjäderstål
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Sn Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1.000
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140279988
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found