板端連接器
PCB 連接器
...
接線端子
導線連接
14 01 010 0101 167
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黄
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 167
har-flexicon TSPH-1 T32 YE 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
PCB terminal block
版本
接線方式
Push-in-spring-cage termination
Reflow soldering termination (SMT)
連接方式
PCB to cable
針數
1
包裝內容
1000 pieces on reel
技術參數
導體截面積(mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
導體截面積 (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
插針排
1
額定電流
9 A
污染等級
3
傳輸特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
剝線長度
7 mm
極限溫度
-40 ... +105 °C
絕緣組
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插蕊)
Polyphthalamide (PPA)
顏色(插蕊)
Yellow
材料(插針)
Copper alloy
Spring steel
表面(插針)
Sn Mating side
Sn Termination side
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 狀態
compliant
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
Not contained
REACH 附件XIV 物質
Not contained
REACH SVHC 物質
Not contained
加州 65 號提案物質
Not contained
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Yes
商業數據
包裝尺寸
1,000
淨重
1.155 g
原產國
China
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140280021
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found