Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Varenummer: 09 45 453 2300
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Key switches
latching 2x 90°
silver
Diameter of the mounting hole: 30.5 mm
Notes
Compare
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Varenummer: 09 45 453 2300
har-key latching 2x 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
produkt detaljer
Azonosítás
  • Kategória Operator interfaces
  • Sorozat har-key
  • Elem Key switches
  • Specifikáció latching 2x 90°
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 30.5 mm
Műszaki jellemzők
  • Működési útvonal 6 mm
  • Túlfeszültség kategória III (protection by low voltage)
  • Meghúzási nyomaték ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -50 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • A panel vastagsága 1 ... ‌8 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85365080
  • GTIN 5713140449657
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare