Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Cikkszám: 09 45 453 2303
har-key latching 2x 90°
har-key latching 2x 90°

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kulcsos kapcsolók
reteszelés 2x90°
antracit
A szerelőfurat átmérője: 30.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Cikkszám: 09 45 453 2303
har-key latching 2x 90°
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Operator interfaces
  • Sorozat har-key
  • Elem Key switches
  • Specifikáció latching 2x 90°
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 30.5 mm
Műszaki jellemzők
  • Működési útvonal 6 mm
  • Túlfeszültség kategória III (protection by low voltage)
  • Meghúzási nyomaték ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -50 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • A panel vastagsága 1 ... ‌8 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85365080
  • GTIN 5713140449725
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás