Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Cikkszám: 09 45 453 2305
har-key latching 90°
har-key latching 90°

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kulcsos kapcsolók
reteszelés 90°
antracit
A szerelőfurat átmérője: 30.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
Cikkszám: 09 45 453 2305
har-key latching 90°
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
Termékleírás
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-key
  • 原件 钥匙开关
  • 规格 锁定 90°
版本
  • 安装孔直径 30.5 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 ≤2.5 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449763
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás