Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
Cikkszám: 09 45 453 2400
har-light
har-light

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Jelzőfény-gombok
Ezüst
A szerelőfurat átmérője: 30.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez az elem további érintkező blokkokat, modultartót és védőkupakot igényel. Kérjük, válassza ki ezeket az "Megfelelő Termékek" pont alatt.
Cikkszám: 09 45 453 2400
har-light
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
饰品
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Üzemeltetői interfészek
  • Sorozat har-light
  • Elem Jelzőfények
Verzió
  • A szerelőfurat átmérője 30,5 mm
Műszaki jellemzők
  • Túlfeszültség kategória III (kisfeszültség általi védelem)
  • Meghúzási nyomaték ≤2,5 Nm Rögzítőanya
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -50 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • A panel vastagsága 1 ... ‌8 mm
Anyag tulajdonságai
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85318070
  • GTIN 5713140449862
  • eCl@ss 27.371.211,00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39111815
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás