Tulajdonságok
The 2-Row coupler allows several rows of har-modular modules to be coupled into one connector. If several individual connectors between 2 parallel circuit boards are installed, it can happen that due to tolerances when soldering the connector on the two circuit boards, the mating forces increase significantly up to the defect of one connector. This is avoided by coupling the har-modular rows to one connector, even if more than 2 rows are coupled together.
Verzió
A modul szélessége
2.54 mm
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Polyamide (PA)
Szín (kiegészítők)
Yellow
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained