har-modular®
02 53 909 1101
型号: 02 53 909 1101
har-modular C9 module male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (THR), Wave soldering termination, Rated current: 2 A, Contacts: 9, Straight, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Sn over Ni, Termination side, Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2, Polyamide (PA), Black
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 909 1101
har-modular C9 module male straight
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-modular®
标识
C9 模块
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
模块宽度
10.16 mm
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式
堆栈
针数
9
连接长度
4.8 mm
技术参数
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
放电距离
1 mm 在模块中
1.9 mm 至模块边缘
爬电距离
1 mm 在模块中
1.8 mm 至模块边缘
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
≤ 9 N
拔出力
≤ 6 N
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
1.2 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197947
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Tsjekkisk)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dansk)
PDF (Spansk)
PDF (Fransk)
PDF (Italiensk)
PDF (Japansk)
PDF (Tysk)
PDF (Koreansk)
PDF (Nederlandsk)
PDF (Polsk)
PDF (Svensk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Kinesisk (trad.))
PDF (Kinesisk)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelsk)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Engelsk)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found