配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
型号: 02 51 902 1501
har-modular D2 data module male angled
har-modular D2 data module male angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
焊接接线
插针: 2
弯式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 51 902 1501
har-modular D2 data module male angled
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-modular®
  • Eleman Erkek konnektör
  • Kontak açıklaması Açılı
Sürüm
  • Modülün genişliği 5,08 mm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 2
  • Kontak yapılandırması r+t
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri
    10GBASE-KR Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Açıklık mesafesi
    ‌1,2 mm modülde
    ‌0,25 mm modül kenarına
  • Creepage mesafesi
    ‌1,2 mm modülde
    ‌0,25 mm modül kenarına
  • Yalıtım direnci >1011 Ω
  • Kontak direnci < 20 mΩ
  • Koruma direnci < 100 mΩ
  • Empedans fark 100 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C)
  • Yerleştirme kuvveti ‌ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ‌ 10 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Pd/Ni üzerinde soy metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
    Ni Eşleşme tarafı (koruma)
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı (ekranlama)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 40
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140573550
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Bağlantılar
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较