har-modular®
02 53 902 1502
型号: 02 53 902 1502
har-modular D2 data module male str 4,8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
焊接接线
插针: 2
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , Ni 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 53 902 1502
har-modular D2 data module male str 4,8
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-modular®
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
Recto
Versión
Anchura del módulo
5,08 mm
Método de terminación
Terminación de soldadura
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Tipo de conexión
Mezzanine
Número de contactos
2
Configuración de contacto
r+t
Longitud de terminación
4,8 mm
Características técnicas
Características de transmisión
10GBASE-KR Ethernet
100GBASE-KR4 Ethernet
PCIe Gen 2
PCIe Gen 3
PCIe Gen 4
USB 3.0
USB 3.1
Hypertransport 3
SAS 2.0
SAS 3.0
Infiniband FDR
SATA 3.2
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
Distancia de separación
2,05 mm en el módulo
0,25 mm al borde del módulo
Distancia de deslizamiento
2,05 mm en el módulo
0,25 mm al borde del módulo
Resistencia de aislamiento
>10
11
Ω
Resistencia de contacto
< 20 mΩ
Resistencia de blindaje
< 100 mΩ
Impedancia diferencial
100 Ω
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
Fuerza de inserción
10 N
Fuerza de extracción
10 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Poliamida (PA)
Color (aislante)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Ni Lado de acoplamiento (blindaje)
Sn sobre Ni Lado de terminación (blindaje)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
40
Peso neto
1,2 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140573482
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Enlaces
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos