har-modular®
02 53 904 1201
型号: 02 53 904 1201
har-modular F4 module male straight
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 4
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 904 1201
har-modular F4 module male straight
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
har-modular®
标识
F4 module
原件
Male connector
插针端子介绍
Straight
版本
模块宽度
10.16 mm
接线方式
Reflow soldering termination (THR)
Wave soldering termination
连接方式
Mezzanine
针数
4
插针布局
Rows a and c, positions 1 and 3
连接长度
4.8 mm
技术参数
针间距(插拔端)
5.08 mm
额定电流
6 A
放电距离
3 mm in the module
1.6 mm to module edge
爬电距离
3 mm in the module
1.6 mm to module edge
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 15 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
插入力
≤ 5 N
拔出力
≤ 5 N
性能等级
1
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
Polyamide (PA)
颜色(插芯)
Black
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
2.214 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197978
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®