配套产品
配套产品
Contacts
2
Combinables
3
Tools
1
型号: 02 53 901 0451
har-modular M1-flat module male str.
har-modular M1-flat module male str.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 53 901 0451
har-modular M1-flat module male str.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-modular®
  • Название
    M1 module
    flat
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Ширина модуля 10.16 mm
  • Тип соединения Mezzanine
  • Число контактов 1
  • Подробные данные Please order contacts separately.
Технические характеристики
  • Расстояние между проводниками
    ‌4 mm in the module
    ‌2 mm to module edge
  • Длина пути тока утечки
    ‌4 mm in the module
    ‌2 mm to module edge
  • Сопротивление изоляции >1011 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 10 N
  • Усилие расстыковки ≤ 10 N
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1.55 kV
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 0.9 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140197749
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较