Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Artikel nummer: 02 52 900 0002
har-modular P module female str. clip
har-modular P module female str. clip

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
母连接器
直式
PCB 固定: 带压入式卡钩
聚酰胺 (PA)
黑色
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Artikel nummer: 02 52 900 0002
har-modular P module female str. clip
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
1
Produktinformation
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-modular®
  • 标识 P 模块
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 模块宽度 5.08 mm
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • PCB 固定 带压入式卡钩
技术参数
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 0.8 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140197848
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare