登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
02 51 900 0001
型号: 02 51 900 0001
har-modular T module male angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
弯式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 51 900 0001
har-modular T module male angled
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-modular®
Azonosítás
T module
T spacer
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Angled
Verzió
A modul szélessége
10.16 mm
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Műszaki jellemzők
Szigetelés ellenállása
>10
11
Ω
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Black
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
1.1 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140197718
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®