Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
2
Cikkszám: 02 09 500 1020
har-modular fixing rail 101.50
har-modular fixing rail 101.50

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzítő sín
Poliamid (PA)
Sárga
101.5 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 02 09 500 1020
har-modular fixing rail 101.50
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
饰品
2
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Fixing rail
Technical characteristics
  • Length 101.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (accessories) Polyamide (PA)
  • Colour (accessories) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.73 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140216143
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás