PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
02 09 500 1021
型号: 02 09 500 1021
har-modular fixing rail 106.58
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
固定导轨
聚酰胺 (PA)
黄
106.58 mm
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 1021
har-modular fixing rail 106.58
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Zubehör
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-modular®
附件种类
固定导轨
技术参数
长度
106.58 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(附件)
聚酰胺 (PA)
颜色(附件)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
100
净重
0.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140216150
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
har-modular®