登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
Serier
har-modular®
02 09 500 2050 200
型号: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Serier
har-modular®
Type af tilbehør
stikhus
Version
Version
Indføring fra oven/siden
Trækaflastning
Med kabelbinder
Låsetype
Låsebøjle
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP20
Isolationsgruppe
III
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplastisk harpiks (PC)
Forstærket med glasfiber
Farve (kappe/hus)
Sort
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Længde
50,8 mm
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
30,03 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140436381
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found