配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
har-modular shell housing 70

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2070
har-modular shell housing 70
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-modular®
  • Type of accessory Shell housing
Version
  • Version Top/side entry
  • Strain relief With cable tie
  • Locking type Locking lever
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group III
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Length 71.12 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 424.36 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140427464
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较