Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
9
Przewody systemowe
1034
Part number: 09 45 452 1561 XL
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
RJ45
Fully shielded, 360° shielding contact
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Connection type: Jack to jack
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1561 XL
har-port RJ45 coupler Cat6A bk, 100 pcs.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Systemkabel
1034
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-port
  • Elem Service interfaces
  • Specifikáció RJ45
  • Tulajdonságok Suitable for all PoE versions
Verzió
  • Árnyékolás Fully shielded, 360° shielding contact
  • Összeköttetés típusa Jack to jack
  • Rögzítés Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 31.1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140222830
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare