配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1908
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m cable
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: 2 个 B 型迷你插座 - A 型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1908
har-port USB 2.0 2xMini-B; 0,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-port
  • 原件 服務接口
  • 規格 USB 2.0
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 連接方式 2 個 B 型迷你插座 - A 型連接器
  • 固定 可螺栓固定到蓋板上
技術參數
  • 環境溫度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 1,500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(上殼/底座)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 28.756 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140222908
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222