Matching Products
Matching Products NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Número de parte: 09 45 452 1927
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Interfaces de servicio
USB 2.0
Longitud de cable: 0.15 m
Tipo de conexión: Clavija tipo A - conector tipo A
Notes
Compare
Número de parte: 09 45 452 1927
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Tools
1
Accessories
7
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat har-port
  • Elem 服务接口
  • Specifikáció USB 2.0
Verzió
  • Kábelhossz 0.15 m
  • Összeköttetés típusa A型插座-A型连接器
  • Rögzítés 可螺栓固定到盖板上
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 聚酰胺 (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 27.1 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140060647
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare