配套产品
配套产品 新
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1960
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1960
har-port USB 2.0 A-A PFT black 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
饰品
7
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-port
  • 原件 Service interfaces
  • 规格 USB 2.0
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 连接方式 Type A jack - type A connector
  • 固定 Screwable in cover plates
技术参数
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 1,500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140060746
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较