配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1915
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 5 m
连接方式: B型插座-B型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1915
har-port USB 2.0 B-B ;PFT 5,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-port
  • 요소 서비스 인터페이스
  • 사양 USB 2.0
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 연결 유형 타입 B 잭 - 타입 B 커넥터
  • 고정 커버 플레이트에서 나사로 조일 수 있는
기술적 특성
  • 주변 온도 -25 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 1,500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 155.49 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140060562
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222