配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1930
har-port USB 3.0 A-A PFT cable 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat har-port
  • Elem 服务接口
  • Specifikáció USB 3.0
Verzió
  • Kábelhossz 0.5 m
  • Összeköttetés típusa A型插座-A型连接器
  • Rögzítés 可螺栓固定到盖板上
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 68 g
  • Származási ország 捷克
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140161689
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较