Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
12
Rendszerkábelek
5
Cikkszám: 09 45 452 1919
har-port USB 3.0 A-A PFT white
har-port USB 3.0 A-A PFT white

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
USB 3.0
Összeköttetés típusa: A. típusú Jack dugó – A. típusú Jack dugó
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1919
har-port USB 3.0 A-A PFT white
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
12
Cabluri de sistem
5
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-port
  • Elem Service interfaces
  • Specifikáció USB 3.0
Verzió
  • Összeköttetés típusa Type A jack - type A jack
  • Rögzítés Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) White
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 16.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140222939
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás